Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
ED-7 |
ED-9 |
ED-16 |
ED-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Capacity (L) | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Trusco Code | Applicable Card Inserter (sold separately) | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 441 | 279 | 75 | 386×233× 62 | 423-5126 | - | 710 | 1 pc. | |
58.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.8 | 366 | 279 | 121 | 312×235×110 | 423-5142 | Both Short Sides T2 Type | 830 | 1 pc. | |
91.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 603 | 442 | 75 | 548×387× 62 | 423-5002 | Both Short Sides T2 Type | 1480 | 1 pc. | |
113.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36.3 | 593 | 388 | 206 | 535×332×187 | 423-5070 | Both Short Sides T2 Type | 2210 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Leitfähiger Behälter | Material (Main Body) | Leitfähiges Polypropylen | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Features | It does not accumulate static electricity. It protects circuit boards and electronic parts from static electricity. | Application | For storing and transporting printed circuit boards and electronic parts. | Surface resistance value | 106Ω |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Capacity(L)
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften