Deckel für leitfähigen Behälter, Typ VN

Deckel für leitfähigen Behälter, Typ VN
  • Mengenrabatt
[Features]
· Conductive, therefore useful for centralized control of electronic components.
· Can be attached to VN-○N-E and stacked.
· Can also be stacked staggered.
[Applications]
· Prevents the intrusion of dirt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VN-2NF-E-BK

Teilenummer
VN-2NF-E-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

10.08 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 139 External Shape Depth(mm) 188 Product Type Leitfähiger Behälter
External Height(mm) 66 Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Other Option
Trusco Code 352-6186 Color Black Compatible Container VN-2N-E-BK
Features Conductive, so useful for centralized control of electronic components. Can be attached to VN-○N-E and stacked. Can be stacked staggered. Application Prevents the intrusion of dirt. Surface resistance value 106Ω
Mass(g) 67 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Deckel für leitfähigen Behälter, Typ VN, die Teilenummer ist VN-2NF-E-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VN-2NF-E-BK.

Technischer Support