Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TYB-1000BK |
TYB-1000Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Black | 390-7368 | 1 pc. | |
11.20 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Yellow | 390-7376 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Transportwagen | Main Body Material | Kunststoff | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 1000 | Width(mm) | 35 | Mass(g) | 85 |
Thickness(mm) | 14mm | Product material | NBR, Synthetic Resin Adhesive | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften