Verbindungsstange für Teleskop-Behälterwagen

Verbindungsstange für Teleskop-Behälterwagen
  • Mengenrabatt
[Features]
· The 9 adjustment holes on one side allow the dimensions to be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FCD-40SUS

Teilenummer
FCD-40SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

17.43 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Containerwagen Main Body Material Edelstahl Main body: option Option
Length(mm) 294 Trusco Code 344-4813 Mass(g) 300
Specifications Connector bar for expandable container dollies Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstange für Teleskop-Behälterwagen, die Teilenummer ist FCD-40SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FCD-40SUS.

Technischer Support