Gummiband für HiTainer

Gummiband für HiTainer
  • Mengenrabatt
Rubber belt that can be easily attached and does not damage products.
[Features]
· Can be easily installed on general trolleys without using tools.
· Unlike metal, it does not damage products.
· Buckles to adjust belt length are attached to both ends.
· Easy installation.
[Applications]
· Prevents load collapse without damaging load items transported on a steel basket cart.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THT-GB
THT-GB800RF
THT-GBRF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Terminal specifications Amount Of Content

12.15 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1100512-7921190Single hook1 pc.

14.89 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 800328-6738170Double hook1 pc.

15.66 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1100328-6711220Double hook1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rollpalette Main body: option Option Width(mm) 30
Thickness(mm) Approx. 3 Product material Reusable Tire Tube, Hook Portion: Steel Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support