Abdeckung (Befestigungselement) für HiTainer

Abdeckung (Befestigungselement) für HiTainer
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight and easy to operate.
· A popular type with a low price.
[Applications]
· Protective cover for products loaded onto Hi-Tainer (prevents adherence of dirt and debris).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THTC-5SV

Teilenummer
THTC-5SV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

120.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rollpalette Main Body Material Kunststoff Main body: option Option
Applicable Size(mm) For 1,100 x 800 x 1,700 Trusco Code 287-0576 Mass(g) 800
Specifications In the opening part of the side, fasteners are attached on both sides; silver-colored Product material Ester 150 Denier Ox, Silver Acrylic Coating Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckung (Befestigungselement) für HiTainer, die Teilenummer ist THTC-5SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THTC-5SV.

Technischer Support