Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
PT-01 |
PT-02 |
PT-03 |
PT-04 |
PT-05 |
PT-07 |
PT-12 |
PT-13 |
PT-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Tip | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | 296-4040 | AA Type | 23 | ||
13.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 10 | 368-8275 | RR Type | 27 | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | 296-4058 | MM Type | 21 | ||
14.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 10 | 368-8283 | I Type | 15 | ||
16.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 10 | 296-4066 | GG type | 15 | ||
17.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | 296-4074 | TS Type | 25 | ||
17.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 165 | 12 | 296-4082 | BS Type | 28 | ||
14.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 12 | 368-8291 | Craftsman type | 36 | ||
9.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 8 | 368-8305 | Flat Tip Shape Type | 12 |
Loading...
Material | Edelstahl | Product Type | Pinzetten | Properties | Nicht magnetische Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Features | A ultra-precision machined tip made with SUS304 combining non-magnetism, acid-resistance, and corrosion-resistance. With a soft-finished spring in the body component, it is non-fatiguing even with use over a long period. | Application | Non-magnetic and ideal for precision work such as in the computer and electronics fields. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften