PCB Connector Extractor SS-10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS-10

Teilenummer
SS-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.40 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type IC-Zeichenwerkzeug/Stiftentfernungswerkzeug Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 112 Trusco Code 302-7228 Features The precisely machined tip securely holds the board connector and can be pulled out smoothly in a vertical direction without worrying about wrenching or disconnecting the housing.
Application For disconnecting and reconnecting the circuit board connector. Mass(g) 26 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für PCB Connector Extractor SS-10, die Teilenummer ist SS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS-10.

Technischer Support