Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
SS-30 |
SS-31 |
SS-32 |
SS-33 |
SS-34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sleeve outer diameter (mm) | Sleeve internal diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ2.5 | φ1.9 | 337-2171 | 24 | 1 pc. | ||
29.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ2.7 | φ2.1 | 337-2189 | 24 | 1 pc. | ||
26.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | φ2.9 | φ2.4 | 337-2197 | 24 | 1 pc. | ||
27.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ3.6 | φ3.1 | 341-8367 | 25 | 1 pc. | ||
25.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | φ3.2 | φ2.7 | 337-2201 | 24 | 1 pc. |
Loading...
Material | Edelstahl | Product Type | IC-Zeichenwerkzeug/Stiftentfernungswerkzeug | Properties | Standardausführung |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 85 | Features | The terminal inserted in the housing can be quickly removed with 2-step easy operation. | Application | For the task of extracting connection terminals inserted into a housing. |
1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sleeve outer diameter(mm)
Sleeve internal diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften