Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type)
[Features]
• Made of antimagnetic stainless steel that ensures superior durability.
• Resistant to the acidity of hydrogen fluoride and nitric acid.
[Application]
• Laboratory tweezers to handle chemicals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-SA

Teilenummer
3-SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

40.65 €

1 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 120 Width(mm) 10 Tip Ultrafine type
Trusco Code 261-6971 Features Uses magnetism-resistant stainless steel. and features outstanding durability. Exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. Application For laboratories that handle chemicals.
Mass(g) 20 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) , die Teilenummer ist 3-SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-SA.

Technischer Support