Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor
  • Mengenrabatt
[Features]
• Tweezers specifically designed for the handling of delicate silicon wafers.
[Application]
• For moving or picking up semiconductor wafers or other thin and fragile objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41LB5-SA

Teilenummer
41LB5-SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

93.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Product Type Pinzetten Properties Nicht magnetische Ausführung
Overall Length(mm) 130 Width(mm) 11 Tip 16.5mm
Claw Quantity(sheet) 5 Trusco Code 261-7412 Features Tweezers ideal for handling wafers.
Application Transporting and picking up semiconductor wafers and other thin, fragile items. Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Semiconductor, die Teilenummer ist 41LB5-SA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41LB5-SA.

Technischer Support