• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Toglon Miniatur harter Borher Drill-Stub ALT-Beschichtung

Toglon Miniatur harter Borher Drill-Stub ALT-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Outstanding performance compared to conventional high hardness types. 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGHMDS0.1CBALT
TGHMDS0.2CBALT
TGHMDS0.3CBALT
TGHMDS0.4CBALT
TGHMDS0.5CBALT
TGHMDS0.6CBALT
TGHMDS0.8CBALT
TGHMDS0.9CBALT
TGHMDS0.15CBALT
TGHMDS0.25CBALT
TGHMDS1CBALT
TGHMDS1.1CBALT
TGHMDS1.2CBALT
TGHMDS1.3CBALT
TGHMDS1.4CBALT
TGHMDS1.5CBALT
TGHMDS1.6CBALT
TGHMDS1.7CBALT
TGHMDS1.8CBALT
TGHMDS1.9CBALT
TGHMDS2CBALT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

84.94 €

1 6 Arbeitstage 0.10.60.7

103.91 €

1 6 Arbeitstage 0.21.21.4

91.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31.82.1

81.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.42.42.8

73.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.533.5

68.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63.64.2

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.84.85.6

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95.46.3

113.43 €

1 6 Arbeitstage 0.150.91.1

100.73 €

1 6 Arbeitstage 0.251.51.8

52.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 167

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.16.67.7

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.27.28.4

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.37.89.1

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.48.410.2

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5910.5

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.69.611.2

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.710.211.9

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.810.812.6

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.911.413.3

56.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 50
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD(ALT)
With/without Oil Hole N/A shank diameter d(mm) 3 Number of flutes 2

Technischer Support