Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMGW-S145
Holding Angle(°) | 90 | Magnet ON/OFF Function | N/A | Adsorption Power(N) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 144 | Depth(mm) | 36 | Height(mm) | 144 |
Specifications | Vorgefertigt | Application | For temporary holding and temporary assembly during welding work. | Trusco Code | 232-7091 |
Mass(g) | 1500 | Magnet Material | Ferrite Magnet | Main Body Material | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnesium Welder (Fixed Type), die Teilenummer ist TMGW-S145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMGW-S145.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften