Magne-Schweißgerät zum Schweißen, Magnetmaterial: Ferritmagnet

Magne-Schweißgerät zum Schweißen, Magnetmaterial: Ferritmagnet
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for stable retention, holding parts to be joined together when welding iron plate, round pipe, or iron balls.
[Applications]
· For temporary holding and temporary assembly during welding work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMGW-90
TMGW-120
TMGW-120A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Holding Angle
(°)
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

31.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45,75,90,105,120,13598831465232-7058270

33.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45,901479416111232-7066460

34.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45,9014715616102232-7074560

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet ON/OFF Function N/A Specifications Vorgefertigt Application For temporary holding and temporary assembly during welding work.
Magnet Material Ferrite Magnet Main Body Material Steel

Technischer Support