Magne Welder zum Schweißen, Haltekraft (N): 660, Gewicht (g): 2750

Magne Welder zum Schweißen, Haltekraft (N): 660, Gewicht (g): 2750
  • Mengenrabatt
[Features]
· Convenient as it has double suction surfaces and the magnets can be switched on and off with the on/off switch on both ends.
· Stable retention of parts to be joined together when welding iron plate or iron balls.
· Used for tacking or provisional assembly in welding, assembly work, etc.
[Applications]
· For tacking and temporary assembly during welding work and assembly work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMS2-90

Teilenummer
TMS2-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

455.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Holding Angle(°) 90 Magnet ON/OFF Function Verfügbar Adsorption Power(N) 660
Width(mm) 195 Depth(mm) 45 Height(mm) 195
Specifications Vorgefertigt Application For temporary holding and temporary assembly during welding work. Trusco Code 284-8911
Mass(g) 2750 Magnet Material Neodymium Magnet Exterior Part Material Steel / Aluminum Alloy

Sie befinden sich auf der Seite für Magne Welder zum Schweißen, Haltekraft (N): 660, Gewicht (g): 2750, die Teilenummer ist TMS2-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMS2-90.

Technischer Support