Magnet-Sechskanthalter, Magnetmaterial: Neodym-Magnet

Magnet-Sechskanthalter, Magnetmaterial: Neodym-Magnet
  • Mengenrabatt
[Features]
· With an ON/OFF switch.
· Allows easy installation and removal in position.
· It comes with a groove and can be easily mounted onto round objects.
· The retention angle can be set to 45°, 90° and 135°.
[Applications]
· For tacking and temporary assembly during welding work, assembly work, and others.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMSA-46
TMSA-48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

119.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3009528110284-8899700

101.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50013035150284-89021400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Holding Angle(°) 45,90,135 Magnet ON/OFF Function Verfügbar Specifications Vorgefertigt
Application For tacking and temporary assembly during welding work, assembly work, and others. Magnet Material Neodymium Magnet Exterior Part Material Steel / Aluminum Alloy

Technischer Support