Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KB-KW
Product Type | Anreißer mit zwei Nadeln | Shaft Diameter(mm) | 4.5 | Tip specifications | Carbid-Spitze |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall Length(mm) | 224 | Trusco Code | 229-5865 |
Features | Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. | Hardness | HRA87 | Grip Material | Steel |
Main Body Material | Sulfur free cutting steel | Mass(g) | 54 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scribing Needle (with Carbide Tip) , die Teilenummer ist KB-KW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-KW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften