TenBako (kastenförmiger Behälter)

TenBako (kastenförmiger Behälter)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 10-DG
  • 13-B
  • 13-GY
  • 15-B
  • 16-B
  • 16-GY
  • 20-B
  • 24-B
  • 27-B
  • 27-GY
  • 28-B
  • 32-B
  • 36-B
  • 40-B
  • 75-B
  • 9-GY
  • 32-GY
  • 7-GN
  • 7-B
  • 7-GY
  • 10-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9-B
13-B
20-B
40-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective inside dimension: frontage
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Applicable Card Inserter Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

25.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3652781218.6311234109Both Short Sides T2 Type502-42777201 pc.

36.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44027815013.1385233136Both Short Sides T2 Type502-496010601 pc.

41.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47027021020.9426236195-508-058412001 pc.

66.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 47236730539.4410310290Both Short Sides T1 Type-A503-778619901 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste Material (Main Body) Polypropylen (PP)
Detailed colors Blue Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support