Behälter Typ TRW (kompatibel mit automatischer Lagerhaltung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRW-54

Teilenummer
TRW-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

140.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 590 External Shape Depth(mm) 390 External Height(mm) 300
Capacity(L) 54 Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 531 Effective inside dimension: depth(mm) 339
Effective inside dimension: height(mm) 275 Applicable Card Inserter (sold separately) TR-65 Trusco Code 405-3141
Features 50 kg load capacity, less distortion, smoothly movable with conveyor guide shapes on the bottom. Optimal for automated warehouses. Mass(g) 3200 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ TRW (kompatibel mit automatischer Lagerhaltung) , die Teilenummer ist TRW-54.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRW-54.

Technischer Support