Teilenummer
|
---|
TR-TP332-DB |
TR-TP362-DB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: frontage (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 335 | 17 | 290 | 329-1162 | 1000 | 1 pc. | |
59.04 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 670 | 35 | 625 | 329-1197 | 1920 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Depth(mm) | 335 | External Height(mm) | 195 | Color | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Effective inside dimension: depth(mm) | 290 |
Effective inside dimension: height(mm) | 173 | Detailed colors | Dark blue | Material Details | Recycled Polypropylene (PP) + Polypropylene (PP) |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: frontage(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften