HSS-SP Zentrierung 120° TiCN-Beschichtung

HSS-SP Zentrierung 120° TiCN-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120SPC0.9TICN
120SPC1.2TICN
120SPC2-3TICN
120SPC2TICN
120SPC3SETICN
120SPC3TICN
120SPC4TICN
120SPC6TICN
120SPC8TICN
120SPC10TICN
120SPC16TICN
120SPC20TICN
120SPC25TICN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

26.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9Einzelklinge3400.92.73

21.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2Einzelklinge3401.23.63

16.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge340263

17.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge240--2

12.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Einzelklinge340--2

20.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig335--1

20.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig440--1

21.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Zweikantig650--1

23.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Zweikantig860--1

28.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Zweikantig1070--1

64.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Zweikantig16100--1

98.13 €

1 6 Arbeitstage 20Zweikantig20120--1

135.60 €

1 6 Arbeitstage 25Zweikantig25140--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 120 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Technischer Support