HSS-SP Zentrierung 90° TiCN-Beschichtung (Teilenummern)

HSS-SP Zentrierung 90° TiCN-Beschichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90SPC0.3-0.9TICN
90SPC0.4-1.2TICN
90SPC0.5-2-3TICN
90SPC0.5-2TICN
90SPC0.8-3SETICN
90SPC0.8-3TICN
90SPC1.0-3SETICN
90SPC1.0-3TICN
90SPC1.5-4TICN
90SPC2.0-6TICN
90SPC2.5-8TICN
90SPC3.0-10TICN
90SPC4.0-12TICN
90SPC5.0-16TICN
90SPC6.0-20TICN
90SPC8.0-25TICN
90SPC9.0-32TICN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

35.40 €

1 6 Arbeitstage 0.3Einzelklinge3400.30.92.73

27.93 €

1 6 Arbeitstage 0.4Einzelklinge3400.41.23.63

23.28 €

1 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge3400.5263

22.35 €

1 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge2400.5--2

17.20 €

1 6 Arbeitstage 0.8Einzelklinge3400.8--2

29.80 €

1 6 Arbeitstage 0.8Zweikantig3350.8--1

16.26 €

1 6 Arbeitstage 1Einzelklinge3401--2

26.08 €

1 6 Arbeitstage 1Zweikantig3351--1

27.93 €

1 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig4401.5--1

31.67 €

1 6 Arbeitstage 2Zweikantig6502--1

36.34 €

1 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig8602.5--1

42.87 €

1 6 Arbeitstage 3Zweikantig10703--1

43.44 €

22.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Zweikantig12804--1

90.46 €

1 6 Arbeitstage 5Zweikantig161005--1

95.79 €

1 6 Arbeitstage 6Zweikantig201206--1

166.84 €

1 6 Arbeitstage 8Zweikantig251408--1

307.00 €

1 6 Arbeitstage 9Zweikantig321609--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Technischer Support