Eckenrundfräser für Hartmetall-Aluminium

Eckenrundfräser für Hartmetall-Aluminium
  • Mengenrabatt
[Features]
· The raking blades/flutes ensure a highly precise rounded form.
· First-ever large rake angle for round chamfering tools, dramatically improved sharpness/surface roughness, significantly reduced cutting heat, and improved runout accuracy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRC0.5CBH
CRC0.75CBH
CRC1.0CBH
CRC1.5CBH
CRC1.25CBH
CRC1.75CBH
CRC2.0CBH
CRC2.5CBH
CRC3.0CBH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
R Size (R)
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Tip diameter
(mm)

106.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.56505103

106.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.756505.5103

89.17 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 316506-3

89.08 €

1 6 Arbeitstage 41.58608-4

95.81 €

1 6 Arbeitstage 41.258607.5154

120.33 €

1 6 Arbeitstage 51.7510709.5155

112.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52107010-5

164.10 €

1 6 Arbeitstage 52.5127511155

154.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 53127512-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Technischer Support