Eckenrundfräser für Hartmetall-Stahl und Edelstahl, ALD-Beschichtung

Eckenrundfräser für Hartmetall-Stahl und Edelstahl, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The raking blades/flutes ensure a highly precise rounded form.
· First-ever large rake angle for round chamfering tools, dramatically improved sharpness/surface roughness, significantly reduced cutting heat, and improved runout accuracy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRC0.5CBLALD
CRC0.75CBLALD
CRC1.5CBLALD
CRC1.25CBLALD
CRC1.75CBLALD
CRC2.0CBLALD
CRC2.5CBLALD
CRC3.0CBLALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
R Size (R)
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
d2
(mm)
L2
(mm)
Tip diameter
(mm)

109.09 €

1 6 Arbeitstage 30.56505103

109.09 €

1 6 Arbeitstage 30.756505.5103

126.04 €

1 6 Arbeitstage 41.58608-4

136.20 €

1 6 Arbeitstage 41.258607.5154

183.66 €

1 6 Arbeitstage 51.7510709.5155

173.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52107010-5

231.13 €

1 6 Arbeitstage 52.5127511155

224.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 53127512-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support