Toglon Sharp SP 60° Hartmetall DLC-Beschichtung

Toglon Sharp SP 60° Hartmetall DLC-Beschichtung
Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness. Enables chamfering of multiple diameters with a single unit. Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60TG2CBDLC
60TG3CBDLC
60TG4CBDLC
60TG6CBDLC
60TG8CBDLC
60TG10CBDLC
60TG12CBDLC
60TG16CBDLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

135.80 €

1 6 Arbeitstage 2340262

113.05 €

1 6 Arbeitstage 3340--1

113.05 €

1 6 Arbeitstage 4440--1

131.13 €

1 6 Arbeitstage 6650--1

198.05 €

1 6 Arbeitstage 8860--1

268.32 €

1 6 Arbeitstage 101070--1

341.94 €

1 6 Arbeitstage 121275--1

442.34 €

1 6 Arbeitstage 161680--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 60 work material Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DLC Rotation Direction Right blade

Technischer Support