Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
90LTG3CB |
90LTG4CB |
90LTG6CB |
90LTG8CB |
90LTG10CB |
90LTG12CB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 100 | ||
106.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 100 | ||
104.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 100 | ||
161.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 150 | ||
234.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 150 | ||
295.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 150 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften