Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
90LTG3CBDLC |
90LTG4CBDLC |
90LTG6CBDLC |
90LTG8CBDLC |
90LTG10CBDLC |
90LTG12CBDLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 3 | 100 | ||
121.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 100 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 100 | ||
234.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 150 | ||
321.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 150 | ||
388.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 150 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 90 | work material | Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | DLC | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften