Hartmetall HG Zentrierbohrer Typ A 60°

Hartmetall HG Zentrierbohrer Typ A 60°
  • Mengenrabatt
High-grade center drill for mass production. Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDH0.2-0.6CB
CDH0.3-0.9CB
CDH0.4-1.2CB
CDH0.5-1.5CB
CDH0.6-1.8CB
CDH0.7-2.1CB
CDH0.8-2.4CB
CDH0.9-2.7CB
CDH1.0-3CB
CDH1.1-3CB
CDH1.2-3CB
CDH1.3-4CB
CDH1.4-4CB
CDH1.5-4CB
CDH1.6-5CB
CDH1.7-5CB
CDH1.8-5CB
CDH1.9-5CB
CDH2.0-5CB
CDH2.1-6CB
CDH2.2-6CB
CDH2.3-6CB
CDH2.4-6CB
CDH2.5-6CB
CDH2.6-8CB
CDH2.7-8CB
CDH2.8-8CB
CDH2.9-8CB
CDH3.0-8CB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

71.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.23400.60.21.82

61.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.33400.90.32.72

55.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.43401.20.43.62

49.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53401.50.54.52

49.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63401.80.65.42

49.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.73402.10.76.32

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83402.40.87.22

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.93402.70.98.12

36.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1340-1-1

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1340-1.1-1

70.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2340-1.2-1

78.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3440-1.3-1

78.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4440-1.4-1

59.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5440-1.5-1

82.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6540-1.6-1

82.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.7540-1.7-1

82.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8540-1.8-1

82.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9540-1.9-1

65.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2540-2-1

88.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1650-2.1-1

88.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2650-2.2-1

88.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3650-2.3-1

88.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4650-2.4-1

72.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5650-2.5-1

99.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6860-2.6-1

99.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7860-2.7-1

99.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7860-2.8-1

99.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9860-2.9-1

82.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3860-3-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Both square (θ) 60 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Rotation Direction Right blade

Technischer Support