Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Minimum chamfering diameter d (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.03 | 0.12 | 0.4 | 3 | ||
91.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.05 | 0.2 | 0.6 | 3 | ||
85.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.07 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.07 | 0.3 | 0.9 | 3 | |
73.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3 | |
57.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | |
46.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 3 | |
41.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | Einzelklinge | 3 | 40 | 0.5 | 2 | 6 | 3 | |
27.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | Einzelklinge | 2 | 40 | 0.5 | - | - | 2 | |
47.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Zweikantig | 3 | 35 | 1 | - | - | 1 | |
23.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | Einzelklinge | 3 | 40 | 1 | - | - | 2 | |
50.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | Zweikantig | 4 | 40 | 1.5 | - | - | 1 | |
68.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Zweikantig | 6 | 50 | 2 | - | - | 1 | |
93.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | Zweikantig | 8 | 60 | 2.5 | - | - | 1 | ||
97.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 10 | 70 | 3 | - | - | 1 | ||
120.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 12 | 80 | 4 | - | - | 1 | ||
181.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | Zweikantig | 16 | 100 | 5 | - | - | 1 | ||
289.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Zweikantig | 20 | 120 | 6 | - | - | 1 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Minimum chamfering diameter d(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften