Hartmetall Zentrierbohrer, Typ A, hoher Spiralwinkel 60°, ALD-Beschichtung

Hartmetall Zentrierbohrer, Typ A, hoher Spiralwinkel 60°, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD1.0-3CBSALD
CD2.0-5CBSALD
CD2.5-6CBSALD
CD3.0-8CBSALD
CD4.0-10CBSALD
CD5.0-12CBSALD
CD6.0-16CBSALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

67.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 13351.3-

77.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 25402.6JISA

94.80 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.56453.2-

122.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 38503.9-

124.24 €

1 6 Arbeitstage 410565.2JISA

154.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 512636.4-

251.42 €

1 6 Arbeitstage 616717.7-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Both square (θ) 60 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support