Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BCD1.0-4CBALD |
BCD1.6-6.3CBALD |
BCD1.25-5CBALD |
BCD2.5-10CBALD |
BCD3.15-11.2CBALD |
BCD4.0-14CBALD |
BCD5.0-18CBALD |
BCD6.3-20CBALD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 35.5 | 2.12 | 1.3 | |
86.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 6.3 | 45 | 3.35 | 2.1 | |
97.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25 | 5 | 40 | 2.65 | 1.9 | |
150.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 56 | 5.3 | 3.2 | |
190.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.15 | 11.2 | 60 | 6.7 | 4.1 | |
242.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 67 | 8.5 | 5.2 | |
323.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 75 | 10.6 | 6.4 | |
398.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.3 | 20 | 80 | 13.2 | 8.1 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Both square (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
JIS | JISB |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Blade Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften