Griffband (stoßdämpfende Ausführung)

Griffband (stoßdämpfende Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be widely used for grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.
· Thickness is 2.5 mm.
· Excellent sweat-absorption prevents slips.
· The initial excellent fit is maintained with special resin processing, for superb durability as well.
[Applications]
· Wind on grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-110B
ST-110D
ST-110G
ST-110L
ST-110V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code

4.88 €

2.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Black389-0953

6.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Dark blue389-0961

5.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Green389-0970

7.07 €

1 6 Arbeitstage Light blue389-0988

7.07 €

1 6 Arbeitstage Violet389-1003

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 1020 Mass(g) 8 Width(mm) 27
Opposite side dimensions(mm) 2.5 Material Non-woven fabric and polyurethane resin Features Can be widely used for grip of tools, rackets, bicycle handles, etc.
Application Wind on grips of tools, rackets, bicycle handles, etc.

Technischer Support