Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
33S-125
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) | 0.8 | Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) | 1.2 |
Hauptkörper : Option | Main Body | Trusco-Code | 395-6610 | Masse(g) | 90 |
Eigenschaften | Electrical wires can be stripped easily. | Spezifikationen | Thin Blade, Flat Blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Spezifikation 3 | With Two Stripping Holes (Φ1.3 mm / Φ 1.7 mm) |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Abisolierzange, die Teilenummer ist 33S-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33S-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften