(Merry) Kraft-Seitenschneider

(Merry) Kraft-Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 205-150, 205-175, 205-200
  • 205H-150, 205H-175, 205H-200
  • Mengenrabatt
Die Schneide ist stark und eignet sich zum Schneiden von dicken Drähten, und sie hat eine ausgezeichnete Schneidleistung und Haltbarkeit auf Baustellen mit Blitzeinwirkung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
205H-150
205H-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

36.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1502.61.6X3 core287-7937195

39.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17532.0X3 core287-7945270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder N/A
Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 2 Griffteil With Molded Cover Hauptkörper : Option Main Body
Eigenschaften Ideal for electrical work Merkmale 2 205 (Heavy Duty Nippers) handles are coated with a molded cover to make them extremely easy to use Spezifikationen Thick Blade

Technischer Support