Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
550S-125
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) | 0.9 | Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) | 1.2 |
Hauptkörper : Option | Main Body | Trusco-Code | 395-6679 | Masse(g) | 120 |
Eigenschaften | It is very easy to use as a spring is inserted in the junction | Merkmale 2 | Two-Sheet Type | Merkmale 3 | Blade portion angle 40° |
Spezifikationen | With Spring |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Federbelastete, doppelschichtige Schrägzange, die Teilenummer ist 550S-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 550S-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften