(Merry) Seitenschneider

(Merry) Seitenschneider
[Features]
· Cutting can easily be done even in narrow gaps.
[Applications]
· For work such as cutting or bending electronic components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC4-125

Teilenummer
PC4-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.01 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.9 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 1.6
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 395-6784 Masse(g) 90
Eigenschaften Cutting can easily be done even in spaces between gaps Spezifikationen Thin Blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Seitenschneider, die Teilenummer ist PC4-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC4-125.

Technischer Support