Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02SP
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) | 2 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Trusco-Code | 342-9181 | Masse(g) | 80 | Eigenschaften | The blade tip is angled at 45 degrees and small, which is suitable for cutting small gates in a narrow place |
Spezifikationen | Round Blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Kunststoffvornschneider mit Miniatur-Klingenspitze, die Teilenummer ist 02SP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02SP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften