Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | Nippers suitable for large diameters | Merkmale 2 | Round blade type |
Merkmale 3 | A stopper for preventing misalignment of the blades is installed | Spezifikationen | Straight blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kunststoff Schneidleistung(φ/mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften