(Merry) Hochwertiger Hartmetall- / Kunststoffseitenschneider

 (Merry) Hochwertiger Hartmetall- / Kunststoffseitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CT160F-125
CT160F-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Kunststoff Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

102.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1253323-467370

105.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1505323-4681110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften It uses an ultra-hard tip for its blade portion for the flat blade type and has excellent durability and abrasion resistance. Merkmale 2 With stopper to prevent the spring from falling out
Merkmale 3 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed Spezifikationen Straight blade Spezifikation 2 With Spring

Technischer Support