(Merry) Formzange

(Merry) Formzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • PC1-115
  • PC2-115
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for bending lead wires.
[Applications]
· For work such as cutting or bending electronic components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC1-115
PC2-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco-Code

42.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 395-6768

42.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 395-6776

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 115
Mit oder ohne Feder Verfügbar Spitzenform E×F(mm) 4.5×4.5 Hauptkörper : Option Main Body
Masse(g) 70 Eigenschaften Ideal for bending lead wires Spezifikationen With Spring

Technischer Support