Hersteller-Teilenummer: M-08
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 25.83 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-08
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen | Gesamtlänge(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Hauptkörper : Option | Main Body | Trusco-Code | 111-1744 |
Masse(g) | 40 | Eigenschaften | The tip is flat and thin | Spezifikationen | With Spring |
Dicke der Spitze(mm) | 4 | Spitze | Not Serrated |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Miniatur-Flachzange, die Teilenummer ist M-08.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-08.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften