(Merry) Miniatur-Lang-Nadelzange

(Merry) Miniatur-Lang-Nadelzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it is especially tough.
· Includes a spring and soft cover.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-M10
M-M13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)
Spitze

35.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150111-188465Not Serrated

34.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140111-189270Serrated

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften The tip has an especially thin and long finish, making it suitable for working in deep places, and it has excellent toughness Spezifikationen With Spring
Dicke der Spitze(mm) 2

Technischer Support