(Merry) NEJILER-Zange

(Merry) NEJILER-Zange
  • Mengenrabatt
[Features]
· Retention and durability are improved by the special serrated structure that applies the eccentric lever principle.
· Gripping part angled at 22° for easy grip.
· Gripping at 3 points.
[Applications]
· For removing crushed or rusty screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZA185

Teilenummer
ZA185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 185
Mit oder ohne Feder N/A Dicke(mm) 13 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 327-3521 Masse(g) 250 Eigenschaften Retention and durability is improved by its special corrugated structure that applies the eccentric lever principle.
Merkmale 2 Gripping part angled at 22°for easy grip. Merkmale 3 Gripping at 3 points Breite des Griffs(mm) 53
Spitzenbreite(mm) 7 Spitzenlänge(mm) 30 Passende Schraube M2~M8

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) NEJILER-Zange, die Teilenummer ist ZA185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZA185.

Technischer Support