Hochleistungs-Crimp-Kombinationszange Mary (1,25 bis 2 mm² mit Crimpfunktion)

Hochleistungs-Crimp-Kombinationszange Mary (1,25 bis 2 mm² mit Crimpfunktion)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The blade is long and can cut VA wire (φ2.6, 3 cores) in one stroke.
· Just as with 2050 (Heavy Duty Pliers), the eccentric lever principle provides excellent cutting performance.
· The product can be used for terminal crimping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2060N-200

Teilenummer
2060N-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3.2 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.6X3 core Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 111-4611 Masse(g) 300 Eigenschaften The blade is long and can cut VA wire (φ2.6, 3 cores) in one stroke
Merkmale 2 Just like with 2050 (Heavy Duty Pliers), the lever advantage gives excellent cutting performance Merkmale 3 The product can be used for crimping of terminals Crimp-Funktion(mm2) 1.25 to 2

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Crimp-Kombinationszange Mary (1,25 bis 2 mm² mit Crimpfunktion), die Teilenummer ist 2060N-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2060N-200.

Technischer Support