Gripzange, G-Ausführung

Gripzange, G-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for secure sealing cover panels for plate metal and welding work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGPG-250

Teilenummer
TGPG-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 266
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 50
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 38 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 64 Maximum Tightening Force(kN) 1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 253-5165 Mass(g) 790
Features Ideal for secure sealing cover panels for plate metal and welding work Application For plate metal and welding work Main Body Hardness HRC35~40
Head hardness HRC35~45 Horizontal Width(mm) 75

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange, G-Ausführung, die Teilenummer ist TGPG-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGPG-250.

Technischer Support