Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TVPG-280
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 297 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) | 1 | Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) | 70 |
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) | 1 | Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) | 80 | Maximum Tightening Force(kN) | 2.5 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 374-7247 | Mass(g) | 915 |
Features | Ideal for angle, sheet metal, welding operation, tight fixing of the covering plate | Application | For plate metal and welding work | Head hardness | HRC40~50 |
Horizontal Width(mm) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange, G-Ausführung, die Teilenummer ist TVPG-280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVPG-280.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften