Gripzange, C-Ausführung (mit Schwenkbeschlag)

Gripzange, C-Ausführung (mit Schwenkbeschlag)
  • Mengenrabatt
[Features]
· The tip has a universal fixture (fixture width 27 mm), and even angled objects can be clamped with wider clamping surface area.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TVPC-280S

Teilenummer
TVPC-280S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 290
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 95
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 1 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 100 Maximum Tightening Force(kN) 4
Main body: option Main Body Trusco Code 374-7271 Mass(g) 805
Features The tip has a universal fixture (fixture width 27 mm), and even an objects can be clamped with wider clamping surface area. Application For plate metal and welding work Head hardness HRC38~48
Pocket(mm) 103

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange, C-Ausführung (mit Schwenkbeschlag) , die Teilenummer ist TVPC-280S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVPC-280S.

Technischer Support