Doppelring-Zange (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRP-6

Teilenummer
TRP-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.52 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 155
With or without Spring N/A Compatible Ring Size(mm) 3–8 Ring Usage Range(mm) 0.5–1.5
Main body: option Main Body Trusco Code 280-9885 Mass(g) 125
Features Structure that allows the ring to open with a single touch (PAT.P) Specifications Glossy Finish

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelring-Zange, die Teilenummer ist TRP-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRP-6.

Technischer Support