Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TBPE150 |
TBPE175 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) | Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) | VA (VVF) Wire Cutting Capacity (φ/mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 160 | 2.2 | 3 | 1.6X3 core | 365-4974 | 180 | |
29.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 186 | 3 | 3.5 | 2.0X3 core | 365-4982 | 260 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | With or without Spring | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Features | Standard pliers | Features 2 | Uses uniquely developed special steel for excellent cutting and durability, and can be used for a wide range of applications from pro to general household work. |
Fall-prevention strap attachment hole | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm)
VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften