Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBUPR150
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.5 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 365-5032 | Mass(g) | 120 |
Features | The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving | Features 2 | A versatile tool that can be used widely, such as interrupting cutting of cords, simple crimping, peeling of wire, gripping and rotation of small screws and nuts, etc. without impairing the function of the conventional longnose pliers. | Specifications | With Spring |
Specification 2 | With tip knurling |
Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Spitzzange, die Teilenummer ist TBUPR150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBUPR150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften